Flexibel bestückbar

Die beiden Kanalvarianten OKA-W und OKA-G eignen sich für den Einbau verschiedener Geräteeinsätze. Je nach Möbilierungsplan und geplanter Nutzung können Geräteeinsätze für den Einbau von sechs, neun oder zwölf Einzelgeräten des Moduls 45 gewählt werden. Das entspricht dem Einbau von vier, sechs oder neun Standard-Installationsgeräten.

Auch bei den Materialien und den Deckelvarianten der Geräteeinsätze ist die Auswahl groß. In der runden Systemgröße R9 gibt es eine Ausführung aus Polyamid und Aluminiumdruckguss. Zusätzlich gibt es den Geräteeinsatz GRAF9 aus Aluminiumdruckguss für nass gepflegte Böden. Die eckigen Geräteeinsätze sind in den Größen GES4, GES6 und GES9 in Polyamid und in Edelstahl erhältlich. Auch die Montage von Telitanks - fußbodenüberragenden Einbaueinheiten - ist in Kombination mit dem OKA-System möglich.

OKA-G

OKA-G Geräteeinbau

Die OKA-G Kanaleinheiten mit flexiblen Seitenwänden sind in zwei Höhen und vier Breiten erhältlich.

Höhen: 40 mm bis 140 mm, 40 mm bis 240 mm.

Breiten: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600mm.

Die Kanäle sind mit sechs verschiedenen Deckelvarianten bestellbar:

  • Blinddeckel rastend
  • Blinddeckel geschraubt
  • mit Einbauöffnung für den eckigen Geräteeinsatz GES4
  • mit Einbauöffnung für den eckigen Geräteeinsatz GES6
  • mit Einbauöffnung für den eckigen Geräteeinsatz GES9
  • mit Einbauöffnung für den runden Geräteeinsatz GESR9

OKA-W

OKA-W Geräteeinbau

Die OKA-W Kanaleinheiten mit geschlossener Bodenwanne sind in drei Höhen und vier Breiten erhältlich.

Höhen: 40 mm bis 70 mm (außer für GES4 und GES6), 60 mm bis 110 mm, 100 mm bis 150 mm.

Breiten: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm.

Die Kanäle sind mit sechs verschiedenen Deckelvarianten bestellbar:

  • Blinddeckel rastend
  • Blinddeckel geschraubt
  • mit Einbauöffnung für den eckigen Geräteeinsatz GES4
  • mit Einbauöffnung für den eckigen Geräteeinsatz GES6
  • mit Einbauöffnung für den eckigen Geräteeinsatz GES9
  • mit Einbauöffnung für den runden Geräteeinsatz GESR9

Geräteeinsätze

Geräteeinsatz, eckig
Geräteeinsatz, rund