Montagehilfe nivellierbare runde Kassette, entkoppelt

Vorbereitung Nivellierwinkel

Die Stützschrauben in die Nivellierwinkel einschrauben

Die Stützschrauben M5x40 (SW 3) in die Nivellierwinkel einschrauben.

Montage Nivellierwinkel

Die Nivellierwinkel in die Unterflurdose einsetzen

Die beiden Nivellierwinkel in die Unterflurdose einsetzen. Die Querträger im Abstand X auf die Nivellierwinkel montieren.

Installation Montagedeckel

den Montagedeckel befestigen

Den Montagedeckel auf der Unterflurdose befestigen.

Montage Kassettenrahmen

Kassettenrahmen auf Nivellierwinkel aufsetzen und einstellen

Kassettenrahmen auf Nivellierwinkel aufsetzen, ausrichten und mit den Stützschrauben auf Oberkante Bodenbelag einstellen.

Befestigung Kassettenrahmen

Den Kassettenrahmen festschrauben

Den Kassettenrahmen mit den Befestigungsschrauben M4x40 PZ 2 festschrauben.

Verlegen des Bodenbelags in der RKRN-Kassette

Den Bodenbelag in die RKRN Kassette einlegen

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RKSRN-Kassette

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RKFRN-Kassette

Den Bodenbelag in die RKFRN Kassette einlegen

Der Bodenbelag wird in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien auffüllen.

Montage Tubus

Tubus-Oberteil einsetzen und absenken

Tubus-Oberteil in Tubus-Aufnahme einsetzen und absenken. Durch Rechtsdrehung Tubus entriegeln und bodenbündig verschließen.

Verlegen des Bodenbelags an den Kassettenrahmen

Den Bodenbelag an den Kassettenrahmen anarbeiten

Den Bodenbelag an den Kassettenrahmen anarbeiten. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassettenrahmen mit geeigneten Materialien abdichten.

Reinigung der Dichtungen

den Kassetteninnenraum und die Dichtungen säubern

Zum Abschluss der Montagearbeiten den Kassetteninnenraum und die Dichtungen von Kassette und Tubus säubern. Dichtungen mit Vaseline pflegen (im Lieferumfang enthalten).

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher GB. 

Hinweis: Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.

 

Gerätemontage in Modulträger MT

Gerätemontage in Modulträger MT

Die Gerätemontage in Modulträger MT3/45 und MT4/45 erfolgt außerhalb der Kassette. Nach dem Leitungsanschluss den Modulträger von oben in den Kassettenrahmen einsetzen.

Steckdosenmontage in Modulträger MT

Steckdosenmontage in Modulträger MT

Sicherheit: Bei Steckdosenmontage in Modulträger immer ein Schutzgehäuse verwenden!

 

Montage einer Gewindehülse

Gewindehülse einsetzen

Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.