Montagehilfe nivellierbare quadratische Kassette

Vorbereitung Montage

Den Einbauraum fertig herstellen

Der Einbauraum für die Kassette muss fertig hergestellt und sauber sein.

Vorbereitung Unterflur-System

Den Montagedeckel montieren

Den Montagedeckel auf die Unterflurdose montieren.

Montage Kassette

Kassette befestigen

Nivelliereinheiten der Kassette auf Rohdecke befestigen.

Einstellen der Kassettenhöhe

Kassettenhöhe einstellen

Den Kassettenrahmen auf Oberkante Bodenbelag einstellen. Die Höheneinstellung der Nivellierschrauben mit Kontermuttern sichern.

Verlegen des Bodenbelags an den Kassettenrahmen

den Bodenbelag an den Kassettenrahmen des Bodenbelags an den Kassettenrahmen verlegen

Den Bodenbelag an den Kassettenrahmen anarbeiten. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassettenrahmen mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RKN-Kassette

den Bodenbelag in der RKN-Kassette verlegen

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RKFN-Kassette

den Bodenbelag in der RKFN-Kassette einlegen

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Montage Tubus

Tubus-Oberteil einsetzen

Tubus-Oberteil in Tubus-Aufnahme einsetzen und absenken. Durch Rechtsdrehung Tubus entriegeln und bodenbündig verschließen.

Reinigung der Dichtungen

Dichtungen reinigen

Zum Abschluss der Montagearbeiten den Kassetteninnenraum und die Dichtungen von Kassette und Tubus säubern. Dichtungen mit Vaseline pflegen (im Lieferumfang enthalten).

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher GB.

Hinweis: Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.

 

Gerätemontage in Modulträger MT

Gerätemontage in Modulträger MT

Die Gerätemontage in Modulträger MT3/45 und MT4/45 erfolgt außerhalb der Kassette. Nach dem Leitungsanschluss den Modulträger von oben in den Kassettenrahmen einsetzen.

Steckdosenmontage in Modulträger MT

Steckdosenmontage in Modulträger MT

Sicherheit: Bei Steckdosenmontage in Modulträger immer ein Schutzgehäuse verwenden!

 

Montage einer Gewindehülse

Montage der Gewindehülse

Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.