Montagehilfe nivellierbare quadratische Kassette, entkoppelt

Vorbereitung Nivellierwinkel

Stützschrauben einschrauben

Die Stützschrauben M5x40 (SW 3) in die Nivellierwinkel einschrauben.

Montage Nivellierwinkel

Nivellierwinkel in die Unterflurdose einsetzen

Die beiden Nivellierwinkel in die Unterflurdose einsetzen. Der Abstand X ergibt sich durch die Montageöffnung des Montagedeckels.

Installation Montagedeckel

den Montagedeckel befestigen

Den Montagedeckel auf der Unterflurdose befestigen. Die Nivellierwinkel müssen in der Montageöffnung sichtbar sein.

Montage Kassettenrahmen

Kassettenrahmen aufsetzen und einstellen

Kassettenrahmen auf Nivellierwinkel aufsetzen, ausrichten und mit den Stützschrauben auf Oberkante Bodenbelag einstellen.

Einsatz der Dichtringe

Dichtringe einsetzen

Bei Kassettenausführung RKFN und RKN die O-Ringe unter die Befestigungsschrauben M4x40 PZ 2 legen und Kassettenrahmen festschrauben.

Verlegen des Bodenbelags in der RKN-Kassette

den Bodenbelag in der RKN-Kassette verlegen

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RKFN-Kassette

den Bodenbelag in der RKFN-Kassette einlegen

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Montage Tubus

Tubus-Oberteil einsetzen und absenken

Tubus-Oberteil in Tubus-Aufnahme einsetzen und absenken. Durch Rechtsdrehung Tubus entriegeln und bodenbündig verschließen.

Verlegen des Bodenbelags an den Kassettenrahmen

den Bodenbelag an den Kassettenrahmen verlegen

Der Bodenbelag wird an den Kassettenrahmen angearbeitet. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassettenrahmen mit geeigneten Materialien abdichten.

Reinigung der Dichtungen

Dichtungen reinigen

Zum Abschluss der Montagearbeiten den Kassetteninnenraum und die Dichtungen von Kassette und Tubus säubern. Dichtungen mit Vaseline pflegen (im Lieferumfang enthalten).

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Gerätemontage in Gerätebecher GB

 

Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher GB.

Hinweis: Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.

 

Gerätemontage in Modulträger MT

Gerätemontage in Modulträger MT

Die Gerätemontage in Modulträger MT3/45 und MT4/45 erfolgt außerhalb der Kassette. Nach dem Leitungsanschluss den Modulträger von oben in den Kassettenrahmen einsetzen.

Steckdosenmontage in Modulträger MT

Steckdosenmontage in Modulträger MT

 

Sicherheit: Bei Steckdosenmontage in Modulträger immer ein Schutzgehäuse verwenden!

 

Montage einer Gewindehülse

Gewindehülse einsetzen und befestigen

Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.