Montagehilfe für Ausbau- und Ergänzungsteile für Kassetten

Verwendung von Schnurauslässen

Unterflur-Kassette, fertig eingebaut

Der Schnurauslass ist zum Einsatz in Rahmenkassetten vorgesehen. Geeignet für Installationslösungen in trocken und feucht gepflegten Fußböden.

Verwendung von Tuben

Einsatz des Tubus in Rahmenkassetten

Der Tubus ist zum Einsatz in Rahmenkassetten (RKF, RKFSL) und nivellierbaren Kassetten der Bauformen quadratisch und rund vorgesehen. Geeignet für Installationslösungen in nass gepflegten Fußböden.

Hebewerkzeuge

Saugheber

Hebewerkzeuge dienen dem Herausheben von Kassetten aus dem Kassettenrahmen. Saugheber können nur auf glatten Bodenbelägen eingesetzt werden.

Montage Schnurauslass Polyamid

Schnurauslass Montage

Schnurauslass in Rahmenkassette festschrauben (4 Schrauben).

Montage Schnurauslass Polyamid

Auflagestück festschrauben

Auflagestück in Kassettenrahmen festschrauben.

Montage Schnurauslass Polyamid

Schnurauslass einstellen

Schnurauslass auf Oberkante Bodenbelag einstellen. Höhe des Auflagestücks so einstellen, dass der Schnurauslass im geschlossenen Zustand aufliegt.

Montage Schnurauslass Metall

Linke Schraube vormontieren

Linke Schraube als Achse in Schnurauslass vormontieren. Rechte Schraube mit Zahnscheibe versehen und Schutzleiter auflegen. Schraube vormontieren.

Montage Schnurauslass Metall

Schnurauslassaufnahme festschrauben

Schnurauslassaufnahme in Rahmenkassette festschrauben (4 Schrauben).

Montage Schnurauslass Metall

Achsen in Schnurauslass-Aufnahme eindrehen

Achsen (Schraube) in Schnurauslass-Aufnahme eindrehen.

Montage Schnurauslass Metall

Schutzleiter an Kassette anschließen

Schutzleiter an Kassette anschließen.

Montage Schnurauslass Metall

Auflagestück befestigen

Auflagestück in Kassettenrahmen befestigen.

Montage von Gewindehülsen

Gewindehülse einsetzen

Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.

Montage Aufsteller in nivellierbare Kassette RKSN

die Lasche an der Kassette aufstellen

Die Lasche an der Kassette aufstellen und Aufsteller befestigen.