Kassetten mit Schnurauslass

Kassetten mit Schnurauslass aus Messing und Edelstahl sind die ideale Lösung für trocken und feucht gepflegte Fußböden wie Holzdielen oder Parkett.

 

Praktische Details

Der integrierte Potentialausgleich stellt die leitfähige Verbindung zwischen Kassettendeckel und -rahmen sicher.

Schwenkbarer Schnurauslass

Die Modelle verfügen über einen schwenkbaren Schnurauslass, der die Leitungsausführung in trocken und feucht gepflegten Fußböden schützt.

Belastbar

Belastungsprobe Kassettenrahmen

Die Kassettenrahmen bestehen aus hochwertigem Edelstahl oder Messing. Eine integrierte 4 mm dicke Stahlblechplatte erhöht die Belastbarkeit der Kassetten zusätzlich. In den hochmodernen Prüfanlagen im firmeneigenen BET-Testcenter wurden sie nach der Norm EN 50085-2-2 geprüft.