Das nennen wir Vielfalt.

Rund oder eckig? Für trocken oder nass gepflegte Fußböden? Nivellierbar? Entkoppelbar? Die Auswahlmöglichkeiten bei den Kassetten sind vielfältig.

Zur Auswahl stehen drei Deckelvarianten: mit Blinddeckel, mit Schnurauslass oder mit Tubus. Die eckigen Kassetten gibt es in den Nenngrößen 4 und 9, die runden Ausführungen in den Nenngrößen R4, R7 und R9.

Bodentank metall

Nenngröße 4 mit Blinddeckel

Außenmaß 199 x 199 mm
6 x Modul 45

Nenngröße 4 für Tubus

Außenmaß 199 x 199 mm
6 x Modul 45

Nenngröße 4 mit Schnurauslass

Außenmaß 199 x 199 mm
6 x Modul 45

bodentank metall zwei varianten

Nenngröße 9 mit Blinddeckel

Außenmaß 243 x 243 mm
12 x Modul 45

Nenngröße 9 für Tubus

Außenmaß 243 x 243 mm
12 x Modul 45

Nenngröße 9 mit Schnurauslass

Außenmaß 243 x 243 mm
12 x Modul 45

Bodentank deckel rund

Nenngröße R4 mit Blinddeckel

Außenmaß Ø 214 mm
6 x Modul 45

Nenngröße R4 für Tubus

Außenmaß Ø 214 mm
6 x Modul 45

Nenngröße R4 mit Schnurauslass

Außenmaß Ø 214 mm
6 x Modul 45

Die im Bodenbelag sichtbaren Bauteile der Kassetten bestehen aus Edelstahl oder Messing. Es gibt Ausführungen für Bodenbelagsstärken von 20 mm und 25 mm.

runde deckel bodentank

Nenngröße R7 mit Blinddeckel

Aussenmaß Ø 274 mm
10 x Modul 45

Nenngröße R7 für Tubus

Außenmaß Ø 274 mm
10 x Modul 45

Nenngröße R 7 mit Schnurauslass

Außenmaß Ø 274 mm
10 x Modul 45

bodensteckdose runder deckel

Nenngröße R9 mit Blinddeckel

Außenmaß Ø 304 mm
12 x Modul 45

Nenngröße R9 für Tubus

Außenmaß Ø 304 mm
12 x Modul 45

Nenngröße R9 mit Schnurauslass

Außenmaß Ø 304 mm
12 x Modul 45