Runde Geräteeinsätze aus Polyamid

PG3 geschlossen

Deckel mit Rastschieber

Ein kurzes Aufschieben der aktiven Deckelverriegelung genügt, und der Deckel springt auf. Genauso leicht rastet er bei leichtem Druck wieder ein und bleibt geschlossen. Alternativ steht auch die klassische Version mit Griffbügel zur Verfügung.

Bodenbelagstiefe

Die Aussparung für den Bodenbelag im Deckel der Einsätze kann stufenweise auf eine Bodenbelagstiefe von 3 bis 12 mm eingestellt werden.

Bestücken

Geräteeinsatz PG3 offen

Der runde Geräteeinsatz GESR9 lässt sich mit Universalträgern oder Gerätebechern mit bis zu 12 Modul 45-Geräten für die Energie-, Daten- und Multimediaversorgung bestücken.