Montagehilfe Geräteeinsatz, rund - GESR9-2

Verlegung Bodenbelag bei Kanalsystemen

Bodenbelag verlegen

Bodenbelag bis an die Öffnung des Montagedeckels verlegen.

Öffnen des Klappdeckels bei GESR9-2U

Klappdeckel öffnen

Beide Deckelschieber betätigen. Die Aufsteller drücken den Klappdeckel nach oben. Deckel am Schnurauslass anheben.

Entfernen des Klappdeckels

Klappdeckel entfernen

Scharnier zusammendrücken und gemeinsam mit dem Deckel nach oben aus der Halterung herausheben.

Einsetzen des Klappdeckels

Klappdeckel einsetzen

Scharnier zusammendrücken und in die Halterung im Rahmen einsetzen.

Einstellen Bodenbelag-Aussparung auf 3 mm

Bodenbelag-Aussparung auf 3 mm einstellen

Die 4 Deckelschrauben lösen und den eingelegten 7-mm-Distanzrahmen mit den 2-mm-Distanzleisten ergänzen. Stahlblechdeckel wieder festschrauben.

Einstellen Bodenbelagaussparung auf 10 mm

Bodenbelagaussparung auf 10 mm einstellen

Die 4 Deckelschrauben lösen und den eingelegten 7-mm-Distanzrahmen gegen die 2-mm-Distanzleisten austauschen. Stahlblechdeckel wieder festschrauben.

Einstellen Bodenbelagaussparung auf 12 mm

Bodenbelagaussparung auf 12 mm einstellen

Die 4 Deckelschrauben lösen und den eingelegten 7-mm-Distanzrahmen entfernen. Stahlblechdeckel wieder festschrauben.

Universalbefestigung Kanalmontage

Universalbefestigung Kanalmontage

Der Haltewinkel dreht sich beim Anschrauben automatisch nach außen. Er greift unter den Montagedeckel.

Universalbefestigung Doppelbodenmontage

Universalbefestigung Doppelbodenmontage

Der Spannbereich des Haltewinkels ist für Doppelbodenplatten mit einer Dicke bis zu 45 mm geeignet.

Universalbefestigung Doppelbodenmontage, s ≥ 47 mm

Universalbefestigung Doppelbodenmontage, s ≥ 47 mm

Den Haltewinkel von der Schraube lösen und umdrehen. Schraube wieder in Haltewinkel eindrehen. In dieser Position beträgt der Klemmbereich 37 bis 75 mm.

Universalbefestigung Hohlbodenmontage

Universalbefestigung Hohlbodenmontage

Der Haltewinkel dreht sich beim Anschrauben automatisch nach außen und setzt den Geräteeinsatz fest.

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Gerätemontage in Gerätebecher

 

Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher GB. 

Hinweis:

Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.

 

Gerätemontage in Modulträger MT

Gerätemontage in Modulträger

Die Gerätemontage in Modulträger MT3/45 und MT4/45 erfolgt außerhalb des Geräteeinsatzes. Nach dem Leitungsanschluss den Modulträger von oben in den Geräteeinsatz einsetzen.

Steckdosenmontage in Modulträger MT

Steckdosenmontage in Modulträger

 

Sicherheit:

Bei Steckdosenmontage in Modulträger immer ein Schutzgehäuse verwenden!