Montagehilfe Geräteeinsatz, eckig

Verlegung Bodenbelag

Bodenbelag verlegen

Bodenbelag bis an die Öffnung des Montagedeckels verlegen.

Montage GES in Kanalsystemen

Den Geräteeinsatz einsetzen und festschrauben

Den Geräteeinsatz von oben in den Montagedeckel einsetzen und festschrauben. Die Befestigungseinheit greift unter den Montagedeckel.

Montage GES in DB

Montage in Doppelboden

Beim Einsatz in Doppelböden greift der Befestigungswinkel unter die Doppelbodenplatte und setzt den Geräteeinsatz fest.

Entfernen des Klappdeckels

Klappdeckel entfernen

Vor der Montage von Installationsgeräten den Deckel einseitig aus dem Rahmen herausdrehen und entnehmen. Nach Abschluss der Gerätemontage Deckel wieder einsetzen.

Umsetzen des Klappdeckels um 180°

Klappdeckel um 180 Grad umsetzen

Den Klappdeckel ausbauen und auf der entgegengesetzten Seite im Rahmen wieder einsetzen.

Öffnen des Klappdeckels

Klappdeckel öffnen

Beide Deckelschieber betätigen. Die Aufsteller drücken den Klappdeckel nach oben. Deckel am Schnurauslass anheben.

Einstellen Bodenbelagaussparung auf 3 mm bei GES4-2, GES6-2 und GES9-2

Bodenbelagaussparung auf 3 mm einstellen

Die 4 Deckelschrauben lösen und den eingelegten 5-mm-Distanzrahmen mit den 2-mm-Distanzleisten ergänzen. Stahlblechdeckel wieder festschrauben.

Einstellen Bodenbelagaussparung auf 8 mm bei GES4-2, GES6-2 und GES9-2

Bodenbelagaussparung auf 8 mm einstellen

Die 4 Deckelschrauben lösen und den eingelegten 5-mm-Distanzrahmen gegen die 2-mm-Distanzleisten austauschen. Stahlblechdeckel wieder festschrauben.

Einstellen Bodenbelagaussparung auf 10 mm bei GES4-2, GES6-2 und GES9-2

Bodenbelagaussparung auf 10 mm einstellen

Die 4 Deckelschrauben lösen und die eingelegten Distanzstreifen entfernen. Stahlblechdeckel wieder festschrauben.

Universalbefestigung Kanalmontage bei GES-2

Universalbefestigung Kanalmontage bei GES-2

Der Haltewinkel dreht sich beim Anschrauben automatisch nach außen. Er greift unter den Montagedeckel.

GES9-2U Universalbefestigung Doppelbodenmontage

GES9-2U Universalbefestigung Doppelbodenmontage

Der Spannbereich des Haltewinkels ist für Doppelbodenplatten mit einer Dicke bis zu 45 mm geeignet.

GES-2U Universalbefestigung Doppelbodenmontage, s ≥ 47 mm

GES-2U Universalbefestigung Doppelbodenmontage, s ≥ 47 mm

Den Haltewinkel von der Schraube lösen und umdrehen. Schraube wieder in Haltewinkel eindrehen. In dieser Position beträgt der Klemmbereich 37 bis 75 mm.

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Gerätemontage in Gerätebecher

 

Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher.

Hinweis:

Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.

 

Gerätemontage in Modulträger MT

Gerätemontage in Modulträger

Die Gerätemontage in Modulträger MT3/45 und MT4/45 erfolgt außerhalb des Geräteeinsatzes. Nach dem Leitungsanschluss den Modulträger von oben in den Geräteeinsatz einsetzen.

Steckdosenmontage in Modulträger MT

Steckdosenmontage in Modulträger

 

Sicherheit:

Bei Steckdosenmontage in Modulträger immer ein Schutzgehäuse verwenden!