Eckige Geräteeinsätze aus Metall

Edles Design in Edelstahl

Die eckigen Geräteeinsätze mit Teppichschutzrahmen und Klappdeckeln aus gebürstetem Edelstahl überzeugen mit ihrem hochwertigen Design. Der Installationsrahmen und die massive, 3 mm starke Druckaufnahmeplatte im Deckel bestehen aus verzinktem Stahlblech. Sie sorgen für die nötige Stabilität: Auch starke Beanspruchungen sind dadurch kein Problem.

Geräteeinsatz PG4 geschlossen

Schwenkbarer Schnurauslass

Das Modell verfügt über einen schwenkbaren Edelstahl-Schnurauslass, der die Leitungsausführung in trocken und feucht gepflegten Fußböden schützt.

Absenkbarer Gerätebecher

Die Gerätebecher für die Installation von Energie-, Daten- und Multimediatechnik lassen sich in der Rastleiter maximal um 25 mm absenken.

Variantenvielfalt und Einbauhöhen

Geräteeinsatz PG4 offen

Der Einsatz kann ab einer minimalen Einbautiefe von 80 mm in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden montiert werden. In die Einsätze der Nenngrößen 4, 6, und 9 lassen sich bis zu 6, 9 oder 12 Modul 45-Geräte für Strom, Daten oder Multimedia installieren.