Geräteeinbau

Die UDHOME-Familie kann flexibel mit Strom-, Daten- und Multimediatechnik bestückt werden. Dazu steht Ihnen unser äußerst umfangreiches Modul 45-Programm zur Verfügung. Sie können aber auch auf Standardgeräte anderer Hersteller zurückgreifen.

Modul 45 Variantenvielfalt

Maximale Flexibiliät

UDHOME4 bestückt

Für maximale Flexibilität können die Bodensteckdosen und Bodentanks je nach Anforderung mit der umfangreichen Serie Modul 45 von OBO Bettermann oder herkömmlichen Einbaugeräten ausgestattet werden. Steckdosen sowie Daten- und Multimediatechnik der Modul 45-Serie werden einfach und ohne Werkzeug eingerastet und machen das Arbeiten schneller und damit günstiger.

Dank der einheitlichen Einbaumaße 45x45 mm und der großen Variantenvielfalt (z. B. HDMI-, USB- und Audioanschlüsse) ist das System für verschiedenste Anwendungen einsetzbar.

UDHOME2 Bestückungsschema

2 Modul 45- Einbaugeräte

2 Datentechnik-Module

UDHOME4 Bestückungsschema

4 Tragring-Geräte

6 Modul 45- Einbaugeräte

UDHOME9 Bestückungsschema

9 Tragring-Geräte

12 Modul 45-Einbaugeräte

Bodensteckdose, vorbestückt mit 2 X Modul 45- Steckdosen

vorbestückt mit 2 X Modul 45- Steckdosen

Universalträger, Einbau bis zu 6 Geräten

Option 1: Einbau von bis zu 6 Geräten bei Bestückung mit 2 Universalträgern (Typ UT3 45 3)

Universalträger, Einbau bis zu 12 Geräten

Option 1: Einbau von bis zu 12 Geräten bei Bestückung mit 3 Universalträgern (Typ UT4 45 4)

Montageträger

Montageträger für Datentechnik zum optimalen Einbau von 2 zusätzlichen Datentechnik-Modulen

Universalträger, Einbau von bis zu 4 Geräten

Option 2: Einbau von bis zu 4 Geräten bei Bestückung mit 2 Tragring-Geräteträgern

Universalträger, Einbau von bis zu 9 Geräten

Option 2: Einbau von bis zu 9 Geräten bei Bestückung mit 3 Tragring-Geräteträgern