Für eine große Bestückungsvielfalt: Der Bodentank UDHOME4

UDHOME4 Eiche

Design

UDHOME4

Formschön passt sich die UDHOME4 anspruchsvoller Raumarchitektur an. Man sieht nur eine schlichte Metallkante und den Schnurauslass. Den Bodentank gibt es in Edelstahl- oder Messingausführung.

Geräteeinbau

UDHOME4 Geräteeinbau Schema

Die UDHOME4 kann mit 4 Tragring-Geräten oder 6 Modul 45 Einbaugeräten flexibel mit Strom-, Daten- und Multimediatechnik bestückt werden.

Abmessungen

UDHOME4 in geschlossenem Zustand

Korpus: 199 mm x 199 mm
Estrichhöhe: 95-110 mm
Fußbodenhöhe: 95-125 mm
optionale Höhenerweiterung

Nivellierung

UDHOME Nivellierung

Die Einbaueinheit verfügt über einen Nivellierbereich von bis zu 30 mm und kann damit auf das Niveau des Fertigbodens eingestellt werden.