Bodensteckdosen und Bodentanks: für den perfekten Auftritt von Strom und Daten.

Die Familie der UDHOME Kompletteinheiten bringt Energie-, Daten- und Multimediaanschlüsse dorthin, wo sie gebraucht werden. Bodensteckdosen und Bodentanks der UDHOME-Familie werden direkt auf dem Rohboden montiert und mit flexiblen Installationsrohren angeschlossen – einfacher geht es nicht.

UDHOME2 mit Tubus
UDHOME2
UDHOME4 im Parkett
UDHOME4
UDHOME9
UDHOME9

Elegant, unauffällig und robust

UDHOME Bodensteckdosen und Bodentanks integrieren sich dank ihres eleganten, unauffälligen Designs nahtlos in die Innenarchitektur. Bei geschlossenem Klappdeckel sind lediglich die hochwertigen Oberflächen aus purem Edelstahl oder massivem Messing sichtbar. Dank ihrer stabilen Konstruktion sind die Bodensteckdosen und Bodentanks zudem unempfindlich gegen die alltäglichen Belastungen im Wohn-, Büro- und Verwaltungsbereich.

Einfaches Handling von der Bestellung bis zur Montage

Hochwertige Materialien und solide Verarbeitung

Maximale Flexibilität bei der Bestückung

UDHOME Familie