Wandabschlussblende PVC offen 90130

Art.Nr. 6274920 | EAN 4012195658207

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-KWAO90130RW reinweiß; RAL 9010 198 mm 124 mm 6274920
1 Stück 15,00 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende PVC offen 90130
Wandabschlussblende PVC offen 90130

Wandabschlussblende PVC offen 90130

Art.Nr. 6274920

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite 198 mm
Höhe 124 mm
Maß a 198 mm
Maß b 124 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-KWAO90130RW / 6274920, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download