Wandabschlussblende PVC offen 70170

Art.Nr. 6274830 | EAN 4012195657545

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-KWAO70170RW reinweiß; RAL 9010 238 mm 104 mm 6274830
1 Stück 16,10 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende PVC offen 70170
Wandabschlussblende PVC offen 70170

Wandabschlussblende PVC offen 70170

Art.Nr. 6274830

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite 238 mm
Höhe 104 mm
Maß a 238 mm
Maß b 104 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-KWAO70170RW / 6274830, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download