Wandabschlussblende PVC offen 70110

Art.Nr. 6274810

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-KWAO70110RW reinweiß; RAL 9010 178 mm 104 mm 6274810
1 Stück 13,60 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende PVC offen 70110
Wandabschlussblende PVC offen 70110

Wandabschlussblende PVC offen 70110

Art.Nr. 6274810

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite 178 mm
Höhe 104 mm
Maß a 178 mm
Maß b 104 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download