Wandabschlussblende Aluminium offen 90210

Art.Nr. 6279010 | EAN 4012195667315

6279010 / G-AWAO90210RW
278 mm
124 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Dimension 124x278x25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Breite 278 mm
Höhe 124 mm
Länge 25 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO90210RW 278 mm 124 mm reinweiß; RAL 9010 6279010
1 Stück 46,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

G-AWAO90210RW / 6279010
Download