Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Art.Nr. 6279000 | EAN 4012195667261

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO90170RW reinweiß; RAL 9010 238 mm 124 mm 6279000
1 Stück 26,40 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 90170
Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Art.Nr. 6279000

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 238 mm
Höhe 124 mm
Maß a 238 mm
Maß b 124 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAO90170RW / 6279000, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download