Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Art.Nr. 6278880 | EAN 4012195667148

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO90110RW reinweiß; RAL 9010 178 mm 124 mm 6278880
1 Stück 23,15 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 90110
Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Art.Nr. 6278880

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 178 mm
Höhe 124 mm
Maß a 178 mm
Maß b 124 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAO90110RW / 6278880, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download