Wandabschlussblende Aluminium offen 70210

Art.Nr. 6278830 | EAN 4012195666875

6278830 / G-AWAO70210RW
278 mm
104 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Dimension 104x278x25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Breite 278 mm
Höhe 104 mm
Länge 25 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO70210RW 278 mm 104 mm reinweiß; RAL 9010 6278830
1 Stück 42,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

G-AWAO70210RW / 6278830
Download