Wandabschlussblende Aluminium offen 70110

Art.Nr. 6278800 | EAN 4012195666585

6278800 / G-AWAO70110RW
178 mm
104 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Dimension 104x178x25
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Breite 178 mm
Höhe 104 mm
Länge 25 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO70110RW 178 mm 104 mm reinweiß; RAL 9010 6278800
1 Stück 34,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

G-AWAO70110RW / 6278800
Download