Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Art.Nr. 6278810 | EAN 4012195666660

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO70130RW reinweiß; RAL 9010 198 mm 104 mm 6278810
1 Stück 23,15 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 70130
Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Art.Nr. 6278810

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 198 mm
Höhe 104 mm
Maß a 198 mm
Maß b 104 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAO70130RW / 6278810, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download