Wandabschlussblende Aluminium offen 70110

Art.Nr. 6278800 | EAN 4012195666585

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO70110RW reinweiß; RAL 9010 178 mm 104 mm 6278800
1 Stück 22,10 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 70110
Wandabschlussblende Aluminium offen 70110

Wandabschlussblende Aluminium offen 70110

Art.Nr. 6278800

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 178 mm
Höhe 104 mm
Maß a 178 mm
Maß b 104 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAO70110RW / 6278800, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download