Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90210

Art.Nr. 6279050 | EAN 4012195667599

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAG90210RW reinweiß; RAL 9010 278 mm 158 mm 6279050
1 Stück 38,35 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90210
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90210

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90210

Art.Nr. 6279050

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 278 mm
Höhe 158 mm
Maß a 278 mm
Maß b 158 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAG90210RW / 6279050, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download