Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90130

Art.Nr. 6279030 | EAN 4012195667476

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAG90130RW reinweiß; RAL 9010 198 mm 158 mm 6279030
1 Stück 32,25 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90130
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90130

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90130

Art.Nr. 6279030

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 198 mm
Höhe 158 mm
Maß a 198 mm
Maß b 158 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAG90130RW / 6279030, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download