Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90110

Art.Nr. 6279020 | EAN 4012195667384

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAG90110RW reinweiß; RAL 9010 178 mm 158 mm 6279020
1 Stück 30,85 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90110
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90110

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90110

Art.Nr. 6279020

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 178 mm
Höhe 158 mm
Maß a 178 mm
Maß b 158 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAG90110RW / 6279020, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download