Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70210

Art.Nr. 6278870 | EAN 4012195667094

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAG70210RW reinweiß; RAL 9010 278 mm 138 mm 6278870
1 Stück 34,95 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70210
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70210

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70210

Art.Nr. 6278870

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 278 mm
Höhe 138 mm
Maß a 278 mm
Maß b 138 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAG70210RW / 6278870, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download