Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70170

Art.Nr. 6278860 | EAN 4012195667025

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAG70170RW reinweiß; RAL 9010 238 mm 138 mm 6278860
1 Stück 32,15 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70170
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70170

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70170

Art.Nr. 6278860

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 238 mm
Höhe 138 mm
Maß a 238 mm
Maß b 138 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAG70170RW / 6278860, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download