Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70130

Art.Nr. 6278850 | EAN 4012195666974

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAG70130RW reinweiß; RAL 9010 198 mm 138 mm 6278850
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70130
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70130

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70130

Art.Nr. 6278850

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 198 mm
Höhe 138 mm
Maß a 198 mm
Maß b 138 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

G-AWAG70130RW / 6278850, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download