Verbindungsprofil für Kanalbreite 210 mm

Art.Nr. 6279812 | EAN 4012195680758

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsprofil zur Montage und Stabilisierung von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen Typ GS und GA der Nennbreite 210 mm.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellemhalter aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSP210 2000 mm 6279812
1 Stück 6,50 € Preis / 1 Stück
Verbindungsprofil für Kanalbreite 210 mm
Verbindungsprofil für Kanalbreite 210 mm

Verbindungsprofil für Kanalbreite 210 mm

Art.Nr. 6279812

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Einbaulage vertikal
Halogenfrei ja
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß h 192 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

KSP210 / 6279812, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download