Schallschutzbarriere
Art.Nr. 6288650 | EAN 4012195148791
Die Schallschutzbarriere dient zur Minderung der Luftschall-Übertragung z. B. bei Führung des Kanalsystems durch Wanddurchbrüche zwischen zwei Büros. Die Schallschutzbarriere besteht aus Glaswolle, die im Lieferzustand einen Durchmesser von ca. 30 mm und eine Länge von ca. 300 mm hat. Das Material braucht bei der Montage nicht extrem komprimiert zu werden.
Die Dämpfung beträgt ca. 40 dB.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 7LSB 300 mm 6288650 15 Stück 3,70 € Preis / 1 Stück Schallschutzbarriere
Art.Nr. 6288650
Technische Daten
Ausführung loser Streifen Durchmesser 30 mm Abmessungen
Länge 300 mm - Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren