Schallschutzbarriere Meterware

Art.Nr. 6288651 | EAN 4012195685760

Die Schallschutzbarriere dient zur Minderung der Luftschall-Übertragung z. B. bei Führung des Kanalsystems durch Wanddurchbrüche zwischen zwei Büros. Die Schallschutzbarriere besteht aus Glaswolle, die im Lieferzustand einen Durchmesser von ca. 30 mm hat. Die Meterware wird in einem Karton angeliefert, die Länge des Materials ist 50 m. Das Material braucht bei der Montage nicht extrem komprimiert zu werden.

Die Dämpfung beträgt ca. 40 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7LSB M 50000 mm 6288651
50 m 4,75 € Preis / 1 m
Schallschutzbarriere Meterware
Schallschutzbarriere Meterware

Schallschutzbarriere Meterware

Art.Nr. 6288651

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung loser Streifen
Durchmesser 30 mm

Abmessungen

Länge 50000 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

7LSB M / 6288651, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen