Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Parent Art.Nr. cxmOID285058
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV/N2... auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellemhalter aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MVKG90130 6279826
1 Stück 32,90 € Preis / 1 Stück
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6279826

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 90x130
Kanalmontage verschrauben

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß b 88 mm
Maß h 110 mm
MVKG90170 6279828
1 Stück 33,40 € Preis / 1 Stück
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6279828

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 90x170
Kanalmontage verschrauben

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß b 88 mm
Maß h 150 mm
MVKG90210 6279830
1 Stück 33,80 € Preis / 1 Stück
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6279830

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 90x210
Kanalmontage verschrauben

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß b 88 mm
Maß h 190 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MVKG90130 / 6279826, 0.09MB, pdf
Download
MVKG90170 / 6279828, 0.09MB, pdf
Download
MVKG90210 / 6279830, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download