Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID284704
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV/N2... auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellemhalter aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MVKG70130 6279820
1 Stück 32,45 € Preis / 1 Stück
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279820

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 70x130
Kanalmontage verschrauben

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß b 68 mm
Maß h 110 mm
MVKG70170 6279822
1 Stück 32,90 € Preis / 1 Stück
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279822

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 70x170
Kanalmontage verschrauben

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß b 68 mm
Maß h 150 mm
MVKG70210 6279824
1 Stück 33,40 € Preis / 1 Stück
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279824

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 70x210
Kanalmontage verschrauben

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß b 68 mm
Maß h 190 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MVKG70130 / 6279820, 0.09MB, pdf
Download
MVKG70170 / 6279822, 0.09MB, pdf
Download
MVKG70210 / 6279824, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download