Befestigungskonsolen

Parent Art.Nr. cxmOID282551
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungskonsole zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsole ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK, GS und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellemhalter aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKN50 80 53-83 mm 6288001
1 Stück 11,90 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsolen
Befestigungskonsolen

Befestigungskonsolen

Art.Nr. 6288001

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 53-83 mm
Ausführung Wandmontage
Kanalmontage verschrauben
Wandabstand von/bis 53 - 83 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
BKN75 125 78-127 mm 6288003
1 Stück 12,30 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsolen
Befestigungskonsolen

Befestigungskonsolen

Art.Nr. 6288003

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 78-127 mm
Ausführung Wandmontage
Kanalmontage verschrauben
Wandabstand von/bis 78 - 127 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
BKN120 205 120-205 mm 6288005
1 Stück 16,00 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsolen
Befestigungskonsolen

Befestigungskonsolen

Art.Nr. 6288005

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 120-205 mm
Ausführung Wandmontage
Kanalmontage verschrauben
Wandabstand von/bis 120 - 205 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
BKN200 350 198-351 mm 6288007
1 Stück 17,40 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsolen
Befestigungskonsolen

Befestigungskonsolen

Art.Nr. 6288007

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 198-351 mm
Ausführung Wandmontage
Kanalmontage verschrauben
Wandabstand von/bis 198 - 351 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BKN50 80 / 6288001, 0.19MB, pdf
Download
BKN75 125 / 6288003, 0.19MB, pdf
Download
BKN120 205 / 6288005, 0.19MB, pdf
Download
BKN200 350 / 6288007, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen