Trennwand halogenfrei 40

Art.Nr. 6175500

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Trennwand zur Unterteilung der WDKH-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WDKH-TW40LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6175500
2 m 3,60 € Preis / 1 m
Trennwand halogenfrei 40
Trennwand halogenfrei 40

Trennwand halogenfrei 40

Art.Nr. 6175500

Technische Daten

Ausführung Einzel
Befestigungsart aufrastbar
Halogenfrei ja
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 12,6 mm
Höhe 28,5 mm
Maß a 2000 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen