Oberteilklammer halogenfrei 90

Art.Nr. 6176125 | EAN 4012195817895

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OTK H90 90 mm 6176125
10 Stück 50,00 € Preis / 100 Stück
Oberteilklammer halogenfrei 90
Oberteilklammer halogenfrei 90

Oberteilklammer halogenfrei 90

Art.Nr. 6176125

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einzel
Befestigungsart einrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Potenzialausgleich nein
Oberteilbreite 90 mm
selbstverlöschend nein

Abmessungen

Länge 28,8 mm
Breite 75,7 mm
Maß a 90 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

OTK H90 / 6176125, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen