Oberteilklammer halogenfrei 60

Art.Nr. 6176122 | EAN 4012195817864

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OTK H60 60 mm 6176122
10 Stück 35,10 € Preis / 100 Stück
Oberteilklammer halogenfrei 60
Oberteilklammer halogenfrei 60

Oberteilklammer halogenfrei 60

Art.Nr. 6176122

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einzel
Befestigungsart einrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Potenzialausgleich nein
Oberteilbreite 60 mm
selbstverlöschend nein

Abmessungen

Länge 24,8 mm
Breite 48,8 mm
Maß a 60 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

OTK H60 / 6176122, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen