Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID336647
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-E60090RW 90 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 90 mm 60 mm 6175562
10 Stück 5,70 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175562

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60x
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 90 mm
Höhe 60 mm
Maß a 90 mm
Maß b 60 mm
WDKH-E60090LGR 90 mm 60 mm lichtgrau; RAL 7035 90 mm 60 mm 6175940
10 Stück 5,70 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175940

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60x
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 90 mm
Höhe 60 mm
Maß a 90 mm
Maß b 60 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen