Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID336649
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WDKH-E60150RW 150 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 150 mm 60 mm 6175570
10 Stück 7,30 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175570

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 150
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß a 150 mm
Maß b 60 mm
WDKH-E60150LGR 150 mm 60 mm lichtgrau; RAL 7035 150 mm 60 mm 6175948
10 Stück 7,30 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175948

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 150
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß a 150 mm
Maß b 60 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf