Außeneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID336628
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-A60150RW reinweiß; RAL 9010 100 mm 6175642
2 Stück 20,90 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6175642

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe '' mm
Kanaltiefe 60 mm
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Systemgröße ''
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß H '' mm
Maß a 100 mm
Maß b '' mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen