Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID336648
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-E60110RW 110 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 110 mm 60 mm 6175566
10 Stück 6,40 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175566

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 110
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe '' mm
Kanaltiefe 60 mm
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Systemgröße ''
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 110 mm
Höhe 60 mm
Maß H '' mm
Maß a 110 mm
Maß b 60 mm
WDKH-E60110LGR 110 mm 60 mm lichtgrau; RAL 7035 110 mm 60 mm 6175944
10 Stück 6,40 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175944

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 110
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe '' mm
Kanaltiefe 60 mm
Oberfläche ''
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Systemgröße ''
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 110 mm
Höhe 60 mm
Maß H '' mm
Maß a 110 mm
Maß b 60 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen