Inneneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID336630
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-I40060RW reinweiß; RAL 9010 85 mm 6175594
2 Stück 14,95 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube
Inneneckhaube

Inneneckhaube

Art.Nr. 6175594

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Kanalhöhe 60 mm
Kanaltiefe 40 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 65 mm
Höhe 40 mm
Maß a 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDKH-I40060RW / 6175594, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen