Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID336646
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-E40060RW 60 mm 40 mm reinweiß; RAL 9010 40 mm 60 mm 6175558
10 Stück 4,85 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175558

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe 60 mm
Kanaltiefe 40 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß a 40 mm
Maß b 60 mm
WDKH-E40060LGR 60 mm 40 mm lichtgrau; RAL 7035 40 mm 60 mm 6175936
10 Stück 4,85 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175936

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe 60 mm
Kanaltiefe 40 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß a 40 mm
Maß b 60 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen