Außeneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID336624
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-A30045RW reinweiß; RAL 9010 57 mm 6175626
4 Stück 9,40 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6175626

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 30 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 57 mm
Breite 45 mm
Höhe 30 mm
Maß a 57 mm
Maß b 57 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDKH-A30045RW / 6175626, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen