Inneneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID420564
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-I20020RW reinweiß; RAL 9010 38,5 mm 6175581
4 Stück 8,50 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube
Inneneckhaube

Inneneckhaube

Art.Nr. 6175581

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 38,5 mm
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
Maß a 38,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen