Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID336644
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-E20020RW 17 mm 17 mm reinweiß; RAL 9010 19 mm 18 mm 6175550
10 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175550

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 20
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe 19 mm
Kanaltiefe 18 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 11,5 mm
Breite 17 mm
Höhe 17 mm
Maß a 19 mm
Maß b 18 mm
WDKH-E20020LGR 17 mm 17 mm lichtgrau; RAL 7035 19 mm 18 mm 6175928
10 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6175928

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 20
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanalhöhe 19 mm
Kanaltiefe 18 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 11,5 mm
Breite 17 mm
Höhe 17 mm
Maß a 19 mm
Maß b 18 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen