Außeneckhaube

Art.Nr. 6175618

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-A15030RW reinweiß; RAL 9010 38,5 mm 6175618
4 Stück 9,00 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6175618

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 15 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 43,7 mm
Breite 30 mm
Höhe 17,5 mm
Maß a 38,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDKH-A15030RW / 6175618, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen