Schlagdübel

Parent Art.Nr. cxmOID3151
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 SD 5X35 35 mm 5 mm 2351021
100 Stück 18,70 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel
Schlagdübel

Schlagdübel

Art.Nr. 2351021

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Auszugskraft 220 N min./Beton
Bohrlochtiefe 45 mm
Dübeldurchmesser 5 mm
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 35 mm
910 SD 6X35 35 mm 6 mm 2351056
100 Stück 18,00 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel
Schlagdübel

Schlagdübel

Art.Nr. 2351056

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Auszugskraft 260 N min./Beton
Bohrlochtiefe 40 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 35 mm
910 SD 6X40 40 mm 6 mm 2351064
100 Stück 18,00 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel
Schlagdübel

Schlagdübel

Art.Nr. 2351064

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Auszugskraft 260 N min./Beton
Bohrlochtiefe 50 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 40 mm
910 SD 8X55 55 mm 8 mm 2351099
50 Stück 38,20 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel
Schlagdübel

Schlagdübel

Art.Nr. 2351099

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Auszugskraft 350 N min./Beton
Bohrlochtiefe 60 mm
Dübeldurchmesser 8 mm
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 55 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 SD 5X35 / 2351021
Download
910 SD 6X35 / 2351056
Download
910 SD 6X40 / 2351064
Download
910 SD 8X55 / 2351099
Download
Downloads

Datenblatt

910 SD 6X35 / 2351056, 0.10MB, pdf
Download
910 SD 5X35 / 2351021, 0.10MB, pdf
Download
910 SD 6X40 / 2351064, 0.10MB, pdf
Download
910 SD 8X55 / 2351099, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 250-3, 0.23MB, pdf
Download
Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 350-3, 0.27MB, pdf
Download